Adaptér D30/D28,6–25, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.92

Adaptér D30/D28,6–25, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.677.92

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67792
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Adaptér D30/D28,6–25, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.92

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
PA-GF
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 2 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Adaptér D30/D28,6–25, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.92

Detaily

To pomůže, když chybí těch důležitých pár milimetrů! Díky adaptéru D30/D28,6 můžete kombinovat stávající konstrukce se systémem profilových trubek D30.
Adaptéry jsou k dispozici v délkách 25 a 37 mm. Díky tomu lze i staré ocelové trubky s plastovým pláštěm bezpečně upevnit pomocí nejmodernější technologie upevnění z tlakově litého hliníku z profilového trubkového systému D30.
Poznámka: Dbejte prosím na mezní hodnoty zatížení, které jsou vzhledem k použitému systému nižší než při použití spojovacího prvku D30 s (profilovou) trubkou D30.
Chcete-li připojit stávající trubku ⌀ 28,6 k profilové trubce D30, jednoduše vložte adaptér D30/D28,6-25 do spojky D30 a spoj bude držet!
Adaptér D30/D28,6–25, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.92

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
39269097