Brzda válečkové lišty 6 40x40 E D30 D11
0.0.677.70

Brzda válečkové lišty 6 40x40 E D30 D11

0.0.677.70

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67770
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Brzda válečkové lišty 6 40x40 E D30 D11
0.0.677.70

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Ocel, nerezová
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 14 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Brzda válečkové lišty 6 40x40 E D30 D11
0.0.677.70

Detaily

Zastavte, prosím! Brzda válečkové lišty 6 40x40 E D30 D11 se používá pro zpomalení beden a přepravovaného zboží v příslušných místech. Ocelový držák o šířce 19 mm se jednoduše nasadí na válečky D11 a válečkovou lištu 6 40x40 a stejně snadno ho lze i odstranit.

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Brzda válečkové lišty 6 40x40 E D30 D11
0.0.677.70

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73269098