Kluzná lišta 8 s bočním vedením H24 ESD, černý odstín
0.0.677.58

Kluzná lišta 8 s bočním vedením H24 ESD, černý odstín

0.0.677.58

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67758
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application
přířez max. 2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Kluzná lišta 8 s bočním vedením H24 ESD, černý odstín
0.0.677.58

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PE-UHMW
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 180 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Kluzná lišta 8 s bočním vedením H24 ESD, černý odstín
0.0.677.58

Detaily

Udržujte správný chod věcí! Kluzná lišta 8 s bočním vedením H24 ESD přemění profil Line 8 na dopravníkovou linku. Kluzná lišta se jednoduše zacvakne do drážky Line 8. Plastová kolejnice s nízkým třením, vyrobená z polyethylenu s velmi vysokou molekulární hmotností, usnadňuje uživatelům přesun beden a nosičů obrobků z bodu A do bodu B.
Boční vedení o výšce 20 mm udržuje malé nosiče na přepravní dráze. Elektrostatické náboje jsou bezpečně odváděny.
Šroubem připevněný náběhový klín otěruvzdorné lišty 8 (0.0.422.04) vytváří jemný přechod mezi profilem a kluznou lištou a chrání vnější hranu.
Poznámka:Otěruvzdorná lišta 8 ESD (0.0.457.99) je k dispozici jako alternativa bez bočního vedení.
Kluzná lišta 8 s bočním vedením H24 ESD, černý odstín
0.0.677.58

Příslušenství / služby

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Kluzná lišta 8 s bočním vedením H24 ESD, černý odstín
0.0.677.58

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39161000