Ochranný kryt R28 spojky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.32

Ochranný kryt R28 spojky D30, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.677.32

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67732
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Ochranný kryt R28 spojky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.32

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
TPE
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 30 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Ochranný kryt R28 spojky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.32

Detaily

Bezpečnost ze všech stran: Ochranný kryt R28 spojky D30 zajišťuje, že se komponenty nepoškrábou o spojovací prvky stojanu nebo transportního vozíku. V kombinaci s ochrannou krytkou D30–9, ochrannou krytkou D30–9 R28–90° a ochrannými profily D30 tvoří toto řešení komplexní systém, který poskytuje citlivému zboží dokonalou ochranu.
Elastický ochranný kryt R28 spojky D30 tento spojovací prvek zcela zakrývá. Lze ho použít společně s ochrannou krytkou D30–9 a ochrannými profily D30 k úplnému zakrytí rámu, čímž je dosaženo jeho kompletní ochrany.
Ochranný kryt R28 spojky D30 se skládá ze dvou polovin, které do sebe zapadají a bezpečně drží na svém místě. To znamená, že ochranný kryt můžete namontovat dodatečně na místa křížení prvků bez použití jakéhokoliv nářadí, a můžete ho také kdykoliv sejmout, aniž by po něm zůstala jakákoliv stopa. Na rozdíl od improvizovaných řešení ochrany proti poškrábání, vytvořených pomocí pěny a lepicí pásky, toto řešení neprodukuje žádný odpad.
Ochranný kryt R28 spojky D30 se skládá ze dvou polovin, které lze odebrat tak, aniž by po sobě zanechaly jakékoliv známky poškození. Pokud chcete povolit spojovací prvek, který je uzavřený v ochranném krytu, jednoduše zatlačte na místě označeném tečkou.
Ochranný kryt R28 spojky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.32

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097