Závěsný profil D30, přírodní odstín
0.0.676.58

Závěsný profil D30, přírodní odstín

0.0.676.58

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67658
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
přířez max. 3 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Závěsný profil D30, přírodní odstín
0.0.676.58

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 1.02 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 3000 mm
Plocha průřezu
A = 3.78 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 7.57 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 1.33 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 2.44 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 1.16 cm3
Závěsný profil D30, přírodní odstín
0.0.676.58

Detaily

Pomůže vám mít všechny drobné díly na dosah ruky: Všestranný závěsný profil D30 se používá k uspořádání polootevřených boxů s montážními úchyty. Díky dvěma různě širokým hranám, drážce řady 8 a možnosti montáže ve dvou různých úhlech je závěsný profil D30 připraven na každé použití a pro všechny systémy.
V ruční výrobě se šrouby, matice a další malé díly skladují v polootevřených boxech od různých dodavatelů. Pomocí montážních úchytů lze tyto kontejnery jednoduše zavěsit na závěsný profil a podle potřeby je opět sejmout. Hliníkové hrany zajišťují bezpečné uchycení. Kontejnery s C díly tak lze bezpečně přemisťovat v transportních vozících.
Aby bylo zajištěno ergonomické vychystávání malých dílů, lze závěsný profil D30 instalovat pod úhlem 90° nebo se sklonem 15°. Profil se upevňuje vzadu, například pomocí křížové spojky D30.
Drážka na přední straně se nejlépe hodí pro příruční, úložné kontejnery a další příslušenství společnosti item.
Sadou krytek pro závěsný profil D30 lze čelní části profilu čistě a bezpečně uzavřít.
Závěsný profil D30, přírodní odstín
0.0.676.58

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Závěsný profil D30, přírodní odstín
0.0.676.58

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042990