Posuvné ložisko D40/D30–50 ESD odolné v krutu
0.0.676.25

Posuvné ložisko D40/D30–50 ESD odolné v krutu

0.0.676.25

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67625
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Posuvné ložisko D40/D30–50 ESD odolné v krutu
0.0.676.25

Vlastnosti

Line
Line D30
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 40 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Posuvné ložisko D40/D30–50 ESD odolné v krutu
0.0.676.25

Detaily

Předem sestavené
2 nátrubky ložiska D40/D30 ESD
Profilová trubka D40/D30, 40 mm, Al, eloxování
Udrží vše na správném místě: Nátrubek ložiska D40/D30 ESD odolný proti zkrutu umožňuje přesné vedení profilové trubky D40/30 podél profilové trubky D30 a profilu 6 D30. Tyto nátrubky ložiska využívají drážky k zabránění otáčení kolem podélné osy vodicího profilu. Díky tomu pohyblivé součásti v aplikaci LCA/Karakuri/LCA kloužou po nosném profilu a udržují si stejnou orientaci díky odolnosti proti zkrutu. To usnadňuje vedení protizávaží v aplikacích Karakuri/LCA bez rizika otáčení kolem vodicího profilu.
Posuvné ložisko D40/D30-50 ESD odolné proti zkrutu je k dispozici jako kompletní sada v délce 50 mm. Z jednotlivých komponent lze sestavit ložiska na zakázku v požadované délce tak, aby bylo dosaženo ideálních vodicích vlastností.
Poznámka: Na rozdíl od varianty odolné proti zkrutu umožňují nátrubky ložiska D40/D30 ESD (0.0.665.63) také rotační pohyby.
Při sestavování vlastních posuvných ložisek v délce nad 50 mm je třeba do profilové trubky D40/D30 (0.0.666.63) vyvrtat čtyři otvory pro umístění výstupků na nátrubcích ložisek.
Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
 
Posuvné ložisko D40/D30–50 ESD odolné v krutu
0.0.676.25

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 8.0
23050191
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
76042100