Pojistka zpětného chodu ESD
0.0.675.98

Pojistka zpětného chodu ESD

0.0.675.98

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67598
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Pojistka zpětného chodu ESD
0.0.675.98

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 19.0 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Pojistka zpětného chodu ESD
0.0.675.98

Detaily

Pouzdro, PA-GF, černý odstín
Pojistka zpětného chodu D4–23, PA-GF, černý odstín
Osa, ocel, nerez
Pojistka zpětného chodu ESD umožňuje kontejnerům a zboží procházet pouze jedním směrem. Při vzájemném propojení pracovních stolů, včetně situací, kdy se pracuje s jedním kusem, tato vložka zajišťuje, že kontejnery putují po stanované trase. Při použití na mobilních zařízeních pro zásobování materiálem slouží vložka jako zařízení pro zajištění přepravy.
Pojistka zpětného chodu ESD je kompatibilní s modulární válečkovou lištou 8 40x40 a jako ostatní vložky, které jsou k dispozici, ji lze také dodatečně namontovat prostým nasazením na místo – bez použití nářadí. Pojistka zpětného chodu je standardně bezpečná z hlediska ESD.

 

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Pojistka zpětného chodu ESD
0.0.675.98

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097