Trubka D30x1,8 KU, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.675.01

Trubka D30x1,8 KU, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.675.01

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67501
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Trubka D30x1,8 KU, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.675.01

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
PVC
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.22 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 6000 mm
Plocha průřezu
A = 1.59 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 1.59 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 1.59 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 1.06 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 1.06 cm3
Trubka D30x1,8 KU, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.675.01

Detaily

Naplánujte si dopravníkové linky podle potřeby, rychle je na místě instalujte a v případě potřeby je kdykoliv upravte: Řešení transportních válečkových lišt společnosti item zajistí, že můžete maximálně využít výhod trubkového systému pro štíhlou výrobu pro snadnou přepravu kontejnerů a zboží z bodu A do bodu B.
Řešení je založeno na ložiskovém bloku D30 100 D5–33 a ložiskové sadě D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30. Ložiskový blok se nasazuje přímo na profilovou trubku D30 bez použití jakéhokoliv nářadí a lze ho použít pro instalaci až tří dopravníkových válečků. Ložisková sada přemění jakoukoliv trubku D30 (0.0.628.56) v dopravníkový váleček. Díky tomu můžete za použití malého počtu dílů postavit přepravní válečkové lišty v nestandardních délkách a šířkách pro širokou škálu přepravovaného zboží – a to ve velice krátkém čase.
Stabilní ložiskový blok není třeba přišroubovat – výjimkou je práce s ložiskovou sadou D27/D5 ESD pro dopravníkové válečky TR30, bezpečnou z hlediska ESD, protože šroub v ložiskovém bloku v tomto případě slouží pro vodivé spojení s trubkou.
Ložisková sada D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30 má vysokou nosnost a velmi hladký chod. Dvě robustní ocelová kuličková ložiska zajišťují dlouhou životnost. Ložisková sada se do trubky D30 jednoduše zalisuje. Stabilní hliníková trubka vykazuje nízký profilový průhyb a je ideální pro stavbu širokých válečkových lišt.
Pro šetrnou přepravu bez poškrábání lze dopravníkové válečky sestavit také z plastové trubky D30x1,8 KU. Vzhledem k tomu, že je u plastových trubek potřeba použít silnější stěny, je třeba použít ložiskovou sadu D26,4/D5 pro dopravníkové válečky TR30.

 

Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N
Trubka D30x1,8 KU, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.675.01

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Trubka D30x1,8 KU, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.675.01

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
39172310