Nástrčný klíč s nástavcem SW8-1/2″
0.0.674.76

Nástrčný klíč s nástavcem SW8-1/2″

0.0.674.76

Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67476
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Nástrčný klíč s nástavcem SW8-1/2″
0.0.674.76

Vlastnosti

Materiál
chrom-vanadová ocel, PÚ: chromování mat
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 320 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Šířka mezi ploškami
s = 8 A/F
Nástrčný klíč s nástavcem SW8-1/2″
0.0.674.76

Detaily

Nástrčný klíč s nástavcem SW8-½″ umožňuje použít momentový klíč se čtyřhranným unašečem ½″ pro kontrolu utahovacích momentů univerzálních spojů 12.
Nástrčný klíč s nástavcem SW8-1/2″
0.0.674.76

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
customs tariff number
82079099