Těsnicí ucpávka D19
0.0.674.47

Těsnicí ucpávka D19

0.0.674.47

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67447
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Těsnicí ucpávka D19
0.0.674.47

Vlastnosti

Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 16 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Těsnicí ucpávka D19
0.0.674.47

Detaily

těsnicí ucpávka D19, Al
těsnicí kroužek DIN 3771 15x2,5, NBR, černý odstín
Těsnicí ucpávka D19 vzduchotěsně uzavře dutinu vedení stlačeného vzduchu v instalačním profilu 8 160x80 K76 a v profilu instalačního sloupu 8 160x160 K76. Aby je nebylo možné vytlačit ven, musí se použít šroubovací krytky 8 160x80 resp. krytky 8 160x160. Těsnicí ucpávky jsou odděleny od krytek, aby se v případě příčného zatížení instalačních profilů vyloučily netěsnosti.
Těsnicí ucpávka D19
0.0.674.47

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
eCl@ss 8.0
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
customs tariff number
39269097