Spojka táhla D25–30
0.0.674.28

Spojka táhla D25–30

0.0.674.28

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67428
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Spojka táhla D25–30
0.0.674.28

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
ocel, pozinkovaná
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 514 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Spojka táhla D25–30
0.0.674.28

Detaily

Táhlo D25–610 se připojuje ke spojce táhla D25–30. Čep spojky by měl směřovat směrem dolů.
Důležité: Ujistěte se, že je použita správná kombinace táhla a spojky. Spojku táhla D25–74 nelze použít, protože se její čep nachází v jiné pracovní výšce.
Spojka táhla D25–30
0.0.674.28

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23030990
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 8.0
23039105
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
customs tariff number
73269098