Závitová vložka M10 pro profilovou trubku D40 Al, přírodní odstín
0.0.673.68

Závitová vložka M10 pro profilovou trubku D40 Al, přírodní odstín

0.0.673.68

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67368
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Závitová vložka M10 pro profilovou trubku D40 Al, přírodní odstín
0.0.673.68

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Al
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 71 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Závitová vložka M10 pro profilovou trubku D40 Al, přírodní odstín
0.0.673.68

Detaily

Větší přídržná síla pro čelní plochy profilových trubek! Závitové vložky, profilová trubka D30 Al a závitové vložky, profilová trubka D40 Al jsou vyrobeny z hliníku a jsou standardně bezpečné proti elektrostatickému výboji. Vytváří obzvláště silný spoj s profilovými trubkami. Závity lze použít k montáži nastavitelných nohou, koleček a dalšího příslušenství.
Pro speciální rozměry větší než M10 lze vyřezat vlastní závity.

 

Závitové vložky, profilová trubka D40 Al, lze použít k upevnění příslušenství k pohyblivým komponentám LCA/Karakuri/LCA.
Fmax = 2000 N
Závitová vložka M10 pro profilovou trubku D40 Al, přírodní odstín
0.0.673.68

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
73269098