Vlastnosti
Detaily
Adaptační deska KLE 6 60x60, pro převodovku AP/WP 60, Al
Půlspojka D40 KLE 6 60x60, Al
Půlspojka D40/D14, pro převodovku AP/WP 60, Al
Vložka spojky D40, PU, zelená
Středicí díl D40 KLE 6 60x60, ocel
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M4x18, ocel, lesklé pozinkování
8 šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x14, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M5x65, ocel, lesklé pozinkování
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x20, ocel, lesklé pozinkování
Krytka D30F, PA, šedá
Půlspojka D40 KLE 6 60x60, Al, utahovací moment: 14 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 9,6 Nm