Profil instalační 8 160x80 K76, přírodní odstín
0.0.672.89

Profil instalační 8 160x80 K76, přírodní odstín

0.0.672.89

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67289
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Profil instalační 8 160x80 K76, přírodní odstín
0.0.672.89

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 7.56 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 6000 mm
Plocha průřezu
A = 28.01 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 937.38 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 191.32 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 117.23 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 41.23 cm3
Profil instalační 8 160x80 K76, přírodní odstín
0.0.672.89

Detaily

Řešení na klíč pro všechny vaše potřeby v oblasti zásobování! Instalační profil 8 160x80 K76 je kabelový kanál, dvojitý kanál pro stlačený vzduch, rozbočka pro zástrčky / spínače a nosný profil – to vše v jednom řešení. Napájecí a síťové kabely lze bezpečně vést velkým kabelovým kanálem, který lze rozdělit do různých sekcí. Zásuvky a spínače lze snadno zacvaknout do otvoru kanálu. Dva utěsněné kanály dodávají stlačený vzduch přímo tam, kde je zapotřebí. Dvě drážky Line 8 na každé straně lze použít k upevnění příslušenství nebo k připojení profilu k rámům libovolného typu. Při zabudování do pracovních stolů lze instalační profily použít jako robustní hliníkový kabelový kanál. Lze je montovat vodorovně nebo svisle.
Instalační profil 8 160x80 K76 je kompatibilní s instalačním profilem 8 160x160 K76 (0.0.663.39). Lze použít veškeré příslušenství, jako jsou montážní krabice K76, spínače, zástrčky a krycí profil 76 Al (0.0.663.41) pro zakrytí kabelového kanálu.
Příklad montáže pro instalační profil 8 160x80 K76 s krycím profilem 76 Al (0.0.663.41), svorkou St (0.0.663.42) a zemnicí sadou k profilu instalačního sloupu (0.0.663.49).
Maximální volný prostor v kanálu je v průměru 50 mm.
Příklad montáže instalačního profilu 8 160x80 K76 s děleným kanálem pomocí dělicího profilu K76 K (0.0.663.47) a příslušného klipu K76 K (0.0.663.46).
Maximální volný prostor v kanálu je v průměru 30 mm.
Profil instalační 8 160x80 K76, přírodní odstín
0.0.672.89

Příslušenství / služby

Profil krycí 76 Al, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 2 000 mm
Č. výrobku
0.0.663.41
Sada zemnicí k profilu instalačního sloupu, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.663.49
Deska kotevní - instalační profil 160x80
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.676.09
Pneumatická přípojka sada 8 160x40 G1/2
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.663.45
Průchodka K76 s kartáčky, černý odstín
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.663.87
Krytka 8 160x80 St
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.674.49
Zátka G1/2
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.676.08
Přípojka pneumatická G1/2 pro hadici 9mm
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.663.86
Zásuvka 33° M45, jednoduchá, bílý odstín podobný RAL 9010
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.663.56
Zásuvka 33° M45 2 moduly, bílý odstín podobný RAL 9010
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.663.60
Zásuvka 33° M45 3 moduly, bílý odstín podobný RAL 9010
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.663.64
Krabice přístrojová CEE K76 16A/400V
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.702.17
Tlačítko, 22 mm, červený
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.691.48
Tlačítko, 22 mm, zelený
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.691.49
Přepínač, 60°, 22 mm
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.691.54
Profilové řezání pilou, velké průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.55

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Profil instalační 8 160x80 K76, přírodní odstín
0.0.672.89

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100