Ložiskový blok D30 100 D5–33 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.671.99

Ložiskový blok D30 100 D5–33 ESD, černý odstín podobný RAL 9005

0.0.671.99

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67199
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Ložiskový blok D30 100 D5–33 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.671.99

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
PA-GF, ESD
Vlastnost
černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 33 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Ložiskový blok D30 100 D5–33 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.671.99

Detaily

Naplánujte si dopravníkové linky podle potřeby, rychle je na místě instalujte a v případě potřeby je kdykoliv upravte: Řešení transportních válečkových lišt společnosti item zajistí, že můžete maximálně využít výhod trubkového systému pro štíhlou výrobu pro snadnou přepravu kontejnerů a zboží z bodu A do bodu B.
Řešení je založeno na ložiskovém bloku D30 100 D5–33 a ložiskové sadě D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30. Ložiskový blok se nasazuje přímo na profilovou trubku D30 bez použití jakéhokoliv nářadí a lze ho použít pro instalaci až tří dopravníkových válečků. Ložisková sada přemění jakoukoliv trubku D30 (0.0.628.56) v dopravníkový váleček. Díky tomu můžete za použití malého počtu dílů postavit přepravní válečkové lišty v nestandardních délkách a šířkách pro širokou škálu přepravovaného zboží – a to ve velice krátkém čase.
Stabilní ložiskový blok není třeba přišroubovat – výjimkou je práce s ložiskovou sadou D27/D5 ESD pro dopravníkové válečky TR30, bezpečnou z hlediska ESD, protože šroub v ložiskovém bloku v tomto případě slouží pro vodivé spojení s trubkou.
Ložisková sada D27/D5 pro dopravníkové válečky TR30 má vysokou nosnost a velmi hladký chod. Dvě robustní ocelová kuličková ložiska zajišťují dlouhou životnost. Ložisková sada se do trubky D30 jednoduše zalisuje. Stabilní hliníková trubka vykazuje nízký profilový průhyb a je ideální pro stavbu širokých válečkových lišt.
Pro šetrnou přepravu bez poškrábání lze dopravníkové válečky sestavit také z plastové trubky D30x1,8 KU. Vzhledem k tomu, že je u plastových trubek potřeba použít silnější stěny, je třeba použít ložiskovou sadu D26,4/D5 pro dopravníkové válečky TR30.

 

Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N
Ložiskový blok D30 100 D5–33 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.671.99

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097