Segment ozubeného hřebene 8 80 K, černý odstín
0.0.671.54

Segment ozubeného hřebene 8 80 K, černý odstín

0.0.671.54

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67154
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Segment ozubeného hřebene 8 80 K, černý odstín
0.0.671.54

Vlastnosti

Materiál
POM
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 8 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Segment ozubeného hřebene 8 80 K, černý odstín
0.0.671.54

Detaily

Segment ozubeného hřebene, POM-GF
Segmenty plastových hřebenů
Hnací sílamax. 350 N
Radiální provozní zatíženíFr = tan 20°x hnací síla = 0,364 x hnací síla
Radiální provozní zatížení působí na kolečka
pojezdu dodatečnou zátěží. To je třeba vzít v úvahu
ve fázi návrhu!
Krouticí moment pohonumax. 8 Nm
Hnací výkonmax. 1 kW
Rychlost zdvihumax. 3 m/s
Zrychlenímax. 5 m/s2
Otáčky pohonumax. 1 250/min
Jedna otáčka hnacího kola odpovídá vzdálenosti 144,0 mm.
Plastové segmenty stojanu se jeden po druhém zasunou do drážky Line 8 a automaticky do sebe zapadnou. Montážní nástroj hřebene 8 zjednodušuje instalaci.

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(3 MB)
Segment ozubeného hřebene 8 80 K, černý odstín
0.0.671.54

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 8.0
23179101
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
customs tariff number
39269097