Vzpěra stolu 1800 F
0.0.671.41

Vzpěra stolu 1800 F

0.0.671.41

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67141
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Aplikace
  • Klasifikace
Vzpěra stolu 1800 F
0.0.671.41

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 3.15 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Vzpěra stolu 1800 F
0.0.671.41

Detaily

Pracovní stůl lze vybavit vhodnou nástavbou a převisem, které umožňují optimální rozmístění materiálu a nástrojů v manipulačním prostoru. Výška a dosah převisu jsou plynule nastavitelné.
Vzpěra stolu 1800 F
0.0.671.41

Příslušenství / služby

Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.678.76
Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 5 kloubů
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.678.77

Použití

Pracovní stůl ergologistic®

Tento pracovní stůl podporuje vaše pracovní procesy od intralogistiky až po ergonomické vychystávání předběžných produktů / materiálů – vše na základě standardních polootevřených boxů.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Pojízdný sklopný pracovní stůl

Tento mimořádně mobilní pracovní stůl lze složit do kompaktních rozměrů a pomocí kol jej snadno přemisťovat „na zadní straně“.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Vzpěra stolu 1800 F
0.0.671.41

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042100