Krytka profilové trubky D40/D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.670.94

Krytka profilové trubky D40/D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005

0.0.670.94

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67094
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Krytka profilové trubky D40/D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.670.94

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
PA-GF
Vlastnost
černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 7.8 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Krytka profilové trubky D40/D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.670.94

Detaily

Krytka profilové trubky D40/D30 utěsňuje otevřený konec profilové trubky D40/D30 (0.0.666.63). Bezpečně zakrývá ostré vnější hrany a zabraňuje pronikání prachu do profilu.
Krytka je k dispozici v barvě šedé a černé, která je bezpečná z hlediska elektrostatického výboje.
Krytka profilové trubky D40/D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.670.94

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090