Stolní nástavba E otevřená, poloviční výška
0.0.670.64

Stolní nástavba E otevřená, poloviční výška

0.0.670.64

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/67064
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Stolní nástavba E otevřená, poloviční výška
0.0.670.64

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 4.91 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Stolní nástavba E otevřená, poloviční výška
0.0.670.64

Detaily

2 profily 8 160x60 6N E, přírodní odstín
2 krytky 8 160x60, šedé
Upevňovací prvky
Potřebujete na pracovním stole vychystávací a zásobovací úrovně, ale nepotřebujete plnou výšku kompletní nástavby? Pak jsou ideální alternativou stolní nástavby s poloviční výškou. Oba profily na zadní straně pracovní plochy jsou prodloužené a slouží k upevnění až dvou úrovní polic nebo otočných ramen. Otevřená stolní nástavba K56 poloviční výšky obsahuje také integrovaný kabelový kanál, do kterého lze umístit zástrčky a přípojky. Při použití poloviční výšky stolních nástaveb je celková výška pracovního stolu 1 500 mm, což stále umožňuje volný výhled na okolní výrobní prostor. To zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci, protože jim nic nebrání ve výhledu.Tip:Použijte praktický online konfigurátor výrobků pro pracovní stoly item. Pomůže vám rychle nakonfigurovat pracovní stoly tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám. Pomocí konfigurátoru můžete vybavit dvě použitelné sekce plné velikosti na poloviční výšce stojanů stolu univerzálními komponentami v systému pracovních stolů item. Svislé profily i prostor mezi nimi si můžete navrhnout podle svých požadavků. Na konci obdržíte kompletní seznam dílů a 3D PDF s vyobrazením stolu nakonfigurovaného na míru. Prakticky všechny typy pracovních stolů lze osadit nástavbami s poloviční výškou a nakonfigurovat je podle vašich přání tak, abyste vytvořili řešení, které bez problémů zapadne do vašeho výrobního prostředí.
Stolní nástavba E otevřená, poloviční výška
0.0.670.64

Příslušenství / služby

Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 4 klouby
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.678.76
Rameno pro monitory, výškově stavitelné, 5 kloubů
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.678.77
Stolní nástavba E otevřená, poloviční výška
0.0.670.64

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042100