Úložný kontejner 8 105x130, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.669.43

Úložný kontejner 8 105x130, modrý odstín podobný RAL 5017

0.0.669.43

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66943
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Videa
  • Klasifikace
Úložný kontejner 8 105x130, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.669.43

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
PA-GF
Vlastnost
modrý odstín podobný RAL 5017
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 71 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Úložný kontejner 8 105x130, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.669.43

Detaily

Úložné kontejnery ergologistic® 8 105x130 podporují rychlé zásobování materiálem a ergonomii na pracovním stole tím, že vše je snadno dostupné, a zajišťují rychlé třídění i těch nejmenších dílů.
Díky integrovanému montážnímu systému lze úložné kontejnery snadno nainstalovat na jakýkoli zarážkový doraz profilu 8 50x10 (0.0.664.34), dodávkový profil 8 180x50 (0.0.664.51) nebo vodorovnou drážku Line 8 – a stejně snadno je lze vyjmout a umístit na pracovní plochu ještě blíže k sobě.
Barevné varianty usnadňují uživatelům intuitivní rozlišení obsahu a provedení bezpečné proti elektrostatickému výboji je vhodné pro použití v zařízeních EPA.
Zřetelně viditelný popisový štítek je zárukou, že zaměstnanci rychle a jasně identifikují daný obsah.
V porovnání s běžnými metodami, které vyžadují zbytečné pohyby a jsou tak časově náročnější, tato koncepce vychystávání prokazatelně zkracuje doby cyklů, a tím zvyšuje produktivitu.
Úložný kontejner 8 105x130, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.669.43

Příslušenství / služby

Tlumicí prvek D11 x 5 sk
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.667.78
Ochranný pásek pro štítek 8 24, 89 mm, průhledný
Dodací jednotka
1 kus à 89 mm
Č. výrobku
0.0.667.61
Dodávkový profil 8 180 x 50, ESD, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.665.52
Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 ESD, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.664.87

Soubory na stáhnutí

Šablona(57 KB)

Videa

Úložný kontejner 8 105x130 ESD

Úložný kontejner 8 105x130, modrý odstín podobný RAL 5017
0.0.669.43

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
39269097