Automatický spoj 8 NO, nerez
0.0.669.05

Automatický spoj 8 NO, nerez

0.0.669.05

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66905
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
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
Automatický spoj 8 NO, nerez
0.0.669.05

Vlastnosti

Line
Line 8
Vlastnost
nerez
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 29 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Moment
M = 11 Nm
Automatický spoj 8 NO, nerez
0.0.669.05

Detaily

tělo automatického spoje 8 N, ocel, nerez
krytka, PA, šedý odstín
šroub s válcovou hlavou M6x30, ocel, nerez
drážková matice 8 St M6 (nerez)
Automatická spojovací sada 8 NO nerezová od společnosti item spojuje dva profily řady 8 v pravém úhlu a vytváří tak spoj, který je výjimečně odolný proti posunutí, zkroucení a ohybu. Tato varianta byla optimalizována pro profily s uzavřenými drážkami.
Zkrácený automatický spojovací prvek se zašroubuje do drážky profilu. Stěnu profilu je třeba pouze minimálně otevřít, aby bylo možné utáhnout šroub s vnitřním šestihranem. Profily lze kdykoli dodatečně namontovat do konstrukcí a přemístit.
Pokud je třeba splnit vyšší nároky na čistotu a čištění musí být snadné, jsou nejlepší volbou profily s uzavřenými drážkami. Nerezová sada pro automatické upevnění 8 NO je ideálním doplňkem. Vytváří bezpečné a pevné spojení mezi profily. Nechává uzavřený povrch co nejvíce neporušený a je odolná vůči čisticím prostředkům.
Díky tomu mohou uživatelé splnit vysoké hygienické standardy farmaceutického a potravinářského průmyslu stejně snadno jako přísné požadavky na čistotu v polovodičovém průmyslu.
Tělo spoje je uvnitř dutiny profilu. Do profilu se jen musí vyvrtat otvor pro přístup ke šroubu automatického spoje. Otvor se zakryje šedou krytkou.
Do drážky druhého profilu se vloží drážková matice, která je protikusem pro šroub automatického spoje.
Jestliže se u drážky druhého profilu jedná rovněž o uzavřenou drážku, pak se drážková matice musí buď zasunout z čelní strany profilu, nebo se může vložit do předvrtaného otvoru ve stěně profilu.
 
Otvor v plné stěně profilu 8 pro použití drážkových matic dvou automatických spojů 8 NO.
Automatické spoje by se měly používat zásadně v párech.
Automatický upevňovací prvek se zašroubuje do drážky na čelní straně profilu Line 8 (závit proti směru hodinových ručiček). Šroub s válcovou hlavou M6 je upevněn ve vnitřním závitu automatického upevňovacího prvku.
s = SW6
Automatický upevňovací prvek se zašroubuje do drážky na čelní straně profilu Line 8 (závit proti směru hodinových ručiček). Šroub s válcovou hlavou M6 je upevněn ve vnitřním závitu automatického upevňovacího prvku.
Šroub lze utáhnout předvrtaným otvorem o průměru 20 mm. K tomuto účelu se používá speciální zahnutý klíč 5 A/F N (0.0.492.59).
Po utažení šroubu automatické upevňovací sady 8 N se otvor utěsní krytkou, aby se nehromadil prach a usnadnilo se čištění.
Doporučená velikost drážky pro upevnění lehkého závěsu 8 N/NO Al PP4: Jmenovitá vzdálenost od konce profilu by měla být 33 mm, aby byl otvor zcela zakrytý. Šířka otvoru pro drážku po celé délce profilu je 26 mm.
Automatický spoj 8 NO, nerez
0.0.669.05

Příslušenství / služby

Těsnění přechodové 8 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.480.01
Profilové obrábění, odsazené vrtání na boku drážky, 8, D20x5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.373.17
Automatický spoj 8 NO, nerez
0.0.669.05

Nástroje

Záhlubník, univerzální spoj 8, MK2
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.90
Záhlubník, univerzální spoj 8, D13
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.465.90
Šroubovák s příčnou rukojetí SW6
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.406.38
Klíč SW5 NO, zahnutý
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.492.59

Soubory na stáhnutí

Rychlé nalezení správného spojovacího prvku(1 MB)
Automatický spoj 8 NO, nerez
0.0.669.05

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
83024200