Krytka 80 x 80 válečkové lišty 80 x 40
0.0.669.00

Krytka 80 x 80 válečkové lišty 80 x 40

0.0.669.00

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66900
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Krytka 80 x 80 válečkové lišty 80 x 40
0.0.669.00

Vlastnosti

Line
Line 6
Line D30
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 148 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Krytka 80 x 80 válečkové lišty 80 x 40
0.0.669.00

Detaily

Ocel, pozinkování, odstín černý
4 samořezné šrouby se zápustnou hlavou 3,9 x 19, TX20, ocel, pozinkování
Dokonalé zakončení válečkových lišt 6 a 8, bezpečné uchycení pro uložení válečků a ochrana před zraněními. Zatímco 40 mm vysoká krytka válečkovou lištu úhledně zakončuje, vyšší verze (výška 80 mm) slouží také jako doraz. Jsou také vybaveny drážkou, do které lze upevnit nárazník.
Krytka se k válečkové liště připevní snadno pomocí samořezných šroubů.
Chcete-li ukončit válečkovou lištu 8, jednoduše namontujte na krytku nárazník podle potřeby.

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Krytka 80 x 80 válečkové lišty 80 x 40
0.0.669.00

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
73269098