Vlastnosti
Detaily
Adaptační deska 8 D55/D80, Al
Půlspojka D80/D12, Al – možnost převrtání až do max. ø45 mm
Půlspojka rozpěrného náboje D80/D34, ocel a Al
Vložka spojky D80, PU, červená
Středicí kus D95-D65, ocel
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x20, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x100, ocel, lesklé pozinkování
Krytka D15, PA, šedá
Šroub rozpěrného náboje, utahovací moment: 49 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 23 Nm