Rám stolu 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Rám stolu 4 E 1800 FIFO 120V

0.0.667.99

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66799
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Aplikace
  • Klasifikace
Rám stolu 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 101.5 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Rám stolu 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Detaily

Pracovní stůl 4 E FIFO značky item – logická a efektivní kombinace pracovního stolu a regálu FIFO. Pevný, ergonomický a na míru. S využitím kompatibilních prvků z trubkového systému pro štíhlou výrobu si můžete navrhnout vlastní systémy dodávky materiálu a vracení kontejnerů.
Tento robustní stůl je vybaven systém elektrického nastavení výšky, který jej může zvednout nebo spustit přesně do správné ergonomické pracovní výšky – včetně maximální nosnosti 400 kg. Stůl lze také přemístit do programovatelných poloh pro výměny materiálu.
Pracovní stůl 4 E FIFO je možné konfigurovat v šesti základních velikostech nebo ve vlastních rozměrech. Lze jej také rozšířit pomocí prvků z široké nabídky příslušenství ze systému pracovních stolů, jako jsou převisy nebo kabelové kanály. S konfigurátorem na adrese www.item24.de/config-wb si navrhnete ideální pracovní stůl podle svých potřeb během pár minut.
Rám stolu 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Příslušenství / služby

Převis stolu E 1800
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.08
Kabelový kanál E 1 800
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.637.19
Složený posuvný převis 1 800
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.652.36
Kabelový kanál E 1 800-160 x 160
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.678.33

Soubory na stáhnutí

Návod k použití(1 MB)
ES – Prohlášení o shodě(1 MB)
Prohlášení o zabudování(279 KB)

Použití

Pracovní stůl se zabudovaným regálem pro zásobování materiálem

Kombinace pro maximální produktivitu: Pracovní stůl s elektrickým nastavováním výšky, který nese regál FIFO.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Rám stolu 4 E 1800 FIFO 120V
0.0.667.99

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76109090