Vlastnosti
Detaily
Přechodová deska 8 D40, Al
Přechodová deska spojky D30/D55, Al
Půlspojka D40/D5, Al – s možností převrtání do max. ø24 mm
Půlspojka rozšiřujícího náboje D40/D15, ocel a Al
Spojovací vložka D40, PU, zelená
Středicí kus D63-D50, ocel
Středicí kus D50-D50, ocel
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x16, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x60, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x16, ocel, lesklé pozinkování
Krytka D30F, PA, šedá
Utahovací moment, šroub rozšiřujícího náboje: 9,6 Nm
Utahovací moment, šroub upínacího náboje: 9,6 Nm