Ochranný pásek pro štítek 8 24, průhledný
0.0.667.59

Ochranný pásek pro štítek 8 24, průhledný

0.0.667.59

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66759
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 1 400 mm
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Klasifikace
Ochranný pásek pro štítek 8 24, průhledný
0.0.667.59

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Materiál
PVC
Vlastnost
průhledný
Dodací jednotka
1 kus à 1 400 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 10.0 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 1400 mm
Ochranný pásek pro štítek 8 24, průhledný
0.0.667.59

Detaily

Ochranný pásek pro štítek 8 24, průhledný
0.0.667.59

Nástroje

Víceúčelové nůžky
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.63
Ochranný pásek pro štítek 8 24, průhledný
0.0.667.59

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 8.0
15030201
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
customs tariff number
39269097