Všechny výhody válečkové lišty 6 E – ovšem s dvojnásobnou šířkou. Větší kontaktní plocha válečkové lišty 6 80x40 E D30 poskytuje dodatečnou oporu zboží s nerovným nebo měkkým podkladem. Je ideální při použití malých přepravek nákladů s voštinovým podkladem nebo kartonových kontejnerů.
Válečková lišta 6 80x40 E D30 se dodává předkonfigurovaná s válečkovými prvky D30 a v požadované délce. Jednoduše ji vybalíte a nainstalujete! Výměna válečkových prvků je snadná, protože není třeba použít žádné nářadí a nemusíte ani demontovat žádné z okolních válečkových prvků.
Hliníkové boční vedení válečkové lišty 6 40x40 E se také používá jako bezpečný způsob, jak udržet přepravované zboží na dopravníku. Jednoduše se zasune do drážky na boční straně profilu válečkové lišty, čímž dojde také ke zvýšení tuhosti dopravníkové linky. Na ochranu před poškrábáním lze poté namontovat kluzné lišty z PE-HD. Nasazují se na boční vedení.
Dvě drážky řady 6 na spodní straně se používají k upevnění dopravníku na rám a usnadňují montáž panelových prvků, které chrání spodní část válečkové lišty před špínou a prachem.
Válečková lišta 6 80x40 E D30 nabízí velice dobrou nosnou kapacitu na dlouhé vzdálenosti a vynikající tuhost – a to včetně situací, kdy je vystavena bočnímu průhybu. To znamená, že ve většině případů nevyžaduje další podpěry. Válečková lišta 6 80x40 E D30 je k dispozici také ve verzi bezpečné z hlediska ESD.
Poznámka: Válečková lišta 6 40x40 E D30 je dostupná jako užší varianta s šířkou 40 mm.