Kolo D200 140x110 otočné ESD
0.0.667.36

Kolo D200 140x110 otočné ESD

0.0.667.36

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66736
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
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
Kolo D200 140x110 otočné ESD
0.0.667.36

Vlastnosti

Line
Line 8
Line 10
Line D30
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 2.4 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
nosnost = 260 kg/Rolle
Kolo D200 140x110 otočné ESD
0.0.667.36

Detaily

těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování
osa kola s kuličkovým ložiskem
ochrana kol před nečistotami
tělo kola PA
běhoun TPU, 94 Sh A, šedý odstín
Je čas uvést kola do pohybu! Sestavování přepravních vozíků s vysokou nosností je nyní s použitím otočných a pevných koleček item jednodušší než kdykoli předtím. Nové modely splňují vysoké požadavky v průmyslových a specializovaných oborech. Robustní pojezdová kolečka, která jsou k dispozici v průměrech D100, D125, D160 a D200, mají hladký chod a ideálně se hodí pro typické přepravní úkoly. Každé z nich je možné dodat jako otočné kolečko, otočné kolečko s dvojitou brzdou nebo jako pevné pojezdové kolečko – a každé ve standardním provedení nebo v provedení bezpečném z hlediska ESD. Stabilní kuličková ložiska a tělesa koleček z polyamidu 6 zajišťují dlouhou životnost výrobků. Běhouny pojezdových koleček jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyuretanu odolného proti oděru.
Integrovaná připojovací deska se čtyřmi otvory zajišťuje stabilní upevnění. Pracovní síly jsou spolehlivě přenášeny na rám. Kolečka se instalují pomocí upevňovací sady 8 pro otočná/pevná kolečka 140x110.
Otočné kolečko s dvojitou brzdou se pomocí nožní brzdy uzamkne v určité poloze a směru tak, aby se nemohlo pohybovat. Má-li být vozík se čtyřmi otočnými kolečky používán ve vlaku s jinými vozíky, musí být otočný pohyb kol v jedné ose zablokován. K tomuto účelu se používá volitelná směrová aretace, kterou lze namontovat i dodatečně.
Vysoký standard kvality je nepřehlédnutelný.
Poznámka: Stoprocentní disipační schopnost antistatických koleček je zajištěna až do 65 % maximálního zatížení. Pokud zatížení kol překročí tuto úroveň, může dojít k narušení jejich schopnosti odvádět elektrostatický náboj. Jako preventivní opatření se doporučuje zvolit větší průměr kolečka s vyšší nosností.
Otočná a pevná pojezdová kola lze připevnit k rámům vyrobených z profilů řady 8 prostřednictvím čtyř otvorů v integrované připojovací desce. Alternativně lze pojezdová kola připevnit ke dvěma paralelním profilům 8 D30. Tyto trubky systému profilových trubek D30 mají integrovanou drážku řady 8. Díky příslušné připojovací sadě 8 pro otočná/pevná pojezdová kola je instalace snadná.
nosnost 260 kg/kolo
Uvedená nosnost představuje maximální hodnoty v ideálních pracovních podmínkách při jízdě krokem (max. 4 km/h) a na hladké a rovné dráze. Pokud podlaha není rovná nebo dochází k nerovnoměrnému rozložení zatížení, pak se zatížení kola vypočítá podle následujícího vzorce:
Kolo D200 140x110 otočné ESD
0.0.667.36

Příslušenství / služby

Sada spojovací 8 pro otočná a pevná kola 140x110
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.18
Aretace směrová pro kolo otočné D160/D200 140x110
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.48

Soubory na stáhnutí

Datasheet(245 KB)
Kolo D200 140x110 otočné ESD
0.0.667.36

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
customs tariff number
83022000