Kolo D125 140x110 otočné ESD
0.0.667.23

Kolo D125 140x110 otočné ESD

0.0.667.23

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66723
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Kolo D125 140x110 otočné ESD
0.0.667.23

Vlastnosti

Line
Line 8
Line 10
Line D30
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 1.3 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
nosnost = 160 kg/Rolle
Kolo D125 140x110 otočné ESD
0.0.667.23

Detaily

Vidlice, ocel, lesklé pozinkování
Osa kola s kuličkovým ložiskem
Protiprachový kryt
Těleso kola PA
Běhoun TPU, 94 Sh A, šedý
Otočná a pevná pojezdová kola lze připevnit k rámům vyrobených z profilů řady 8 prostřednictvím čtyř otvorů v integrované připojovací desce. Alternativně lze pojezdová kola připevnit ke dvěma paralelním profilům 8 D30. Tyto trubky systému profilových trubek D30 mají integrovanou drážku řady 8. Díky příslušné připojovací sadě 8 pro otočná/pevná pojezdová kola je instalace snadná.
nosnost 160 kg/kolo
Uvedená nosnost představuje maximální hodnoty v ideálních pracovních podmínkách při jízdě krokem (max. 4 km/h) a na hladké a rovné dráze. Pokud podlaha není rovná nebo dochází k nerovnoměrnému rozložení zatížení, pak se zatížení kola vypočítá podle následujícího vzorce:
Kolo D125 140x110 otočné ESD
0.0.667.23

Příslušenství / služby

Sada spojovací 8 pro otočná a pevná kola 140x110
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.18
Aretace směrová pro kolo otočné D100/D125 140x110
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.670.19
Kolo D125 140x110 otočné ESD
0.0.667.23

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
customs tariff number
83022000