Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18
0.0.666.92

Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18

0.0.666.92

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66692
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18
0.0.666.92

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 96 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
vhodnost pro čisté prostory
Ano
Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18
0.0.666.92

Detaily

2 skládané panty, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 drážkové matice V 8 St M6, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x14, ocel, PÚ: pozinkování
Pant Al lehký, čep pantu D6, ESD
pokyny k montáži a použití
Lepší dveře díky větší volnosti pro svěrný profil 8 32x18!
Svěrný profil (0.0.373.67) je ideální pro stavbu stabilních, lehkých dveří, ochranných krytů, skříní a posuvných dveří. Jeho mimořádně štíhlý rám drží panelové prvky bezpečně na místě pomocí upínacích pružin.
S hliníkovým pantem shrnovacích dveří pro svěrný profil 8 32x18 pospojujete jednotlivé segmenty do shrnovací dveří, které šetří místo. Díky pantům lze pohyblivé prvky poskládat jako tahací harmoniku.
Poznámka k montáži:
Matice pro T-drážku, které se používají k upevnění pantu do svěrného profilu 8 32x18, musí být před montáží zasunuty do rámu dveří přes čelní plochu. V tomto konkrétním případě nelze matici pro T-drážku V 8 po montáži rámu namontovat na místo.
F ≤ 500 N
Segmenty shrnovacích dveří jsou opatřeny kladkou pro spojku 8 32x18 (0.0.494.74). Pohybují se ve vodicím profilu 8 40x10 pro posuvné dveře (0.0.495.13), což je třeba zohlednit při výpočtu výšky rámu dveří.
Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18
0.0.666.92

Nástroje

Šroubovák s příčnou rukojetí SW4
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.406.39
Nástrčný klíč s nástavcem SW4-1/4″
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.650.50

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(397 KB)
ISO-certifikace pro čisté prostory(327 KB)
Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18
0.0.666.92

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
83021000