Převodovka WP 80-5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.21

Převodovka WP 80-5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.666.21

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66621
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Převodovka WP 80-5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.21

Vlastnosti

Vlastnost
bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 3736 g
Hmotnost
m = 3.736 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Jmenovitý výstupní krouticí moment [Nm]
T2N = 58.96 Nm
Převodový poměr
i = 5
Účinnost
. = 0.95
Tuhost v krutu [Nm/arcmin]
cg = 4,8 Nm/arcmin
Maximální mechanické vstupní otáčky [ot/min]
. = 7000 1/min
Třída ochrany
IP 54
Převodovka WP 80-5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.21

Detaily

Soubory na stáhnutí

Assembly instruction(636 KB)
Montážní pokyny(1 MB)
Převodovka WP 80-5, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.21

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 8.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
customs tariff number
84834029