Úložný profil 8 140 x 50, montážní sada, ESD, černý odstín
0.0.665.04

Úložný profil 8 140 x 50, montážní sada, ESD, černý odstín

0.0.665.04

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66504
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Videa
  • Klasifikace
Úložný profil 8 140 x 50, montážní sada, ESD, černý odstín
0.0.665.04

Vlastnosti

Line
Line 8
Systém pracovních stolů
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 40 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Úložný profil 8 140 x 50, montážní sada, ESD, černý odstín
0.0.665.04

Detaily

2 krytky, PA-GF
4 závrtné šrouby DIN 916 M6 x 8, ocel, pozinkované
Úložný profil 8 140 x 50 instalovaný jedním snadným pohybem vytváří velkou třídící polici, kterou lze rozdělit podle potřeby. To usnadňuje vychystávání různých drobných dílů z polootevřených boxů.
Vroubkovaná struktura a ergonomicky optimalizovaný odběrový okraj urychlují vychystávání. K rozdělení třídící police podle kontejnerů nad ní lze použít volně polohovatelné přepážky. Aktuální uspořádání lze měnit během několika sekund tak, aby vyhovovalo produktové přestavbě.
Úložný profil se zasune do vodorovné drážky řady 8 a automaticky vytvoří zvýšený okraj, který je pod převisem u polootevřených boxů nebo euro-beden, takže lze úložný profil přesně, snadno a rychle naložit. Integrovaný pásek pro štítek s výškou 24 mm pomáhá uživatelům udržovat přehled.
K dispozici je také bezpečnější verze s ochranou proti ESD.

Videa

Úložný profil 8 140x50 ESD

Úložný profil 8 140 x 50, montážní sada, ESD, černý odstín
0.0.665.04

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
39269097