Dvojité otočné rameno 8, 80 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 240
0.0.664.43

Dvojité otočné rameno 8, 80 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 240

0.0.664.43

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66443
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Dvojité otočné rameno 8, 80 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 240
0.0.664.43

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 4.38 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Max. síla
Fmax. = 250 N
Dvojité otočné rameno 8, 80 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 240
0.0.664.43

Detaily

Dvojité otočné rameno 8, 80-695, zátěžové
Výškové nastavení 8, 240
Předem sestavené
Přesné polohování ve všech směrech! Tyto předem sestavené sady kombinují otočná ramena značky item s příslušným výškovým nastavením. To znamená, že lze pracovní výšku jednoduše nastavit nahoru nebo dolů ve svislé systémové drážce řady 8.
Pět předem sestavených sad usnadňuje montáž zařízení na profil.

 

Fmax. = 250 N
Dvojité otočné rameno 8, 80 695, zátěžové s výškovým natavením 8, 240
0.0.664.43

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
84879090