Dvojnásobné možnosti připojení: profilová trubka 8 D30 s integrovanou drážkou řady 8. Tento speciální tvar profilu umožňuje připojení spojovacích prvků D30 na třech stranách. Drážka řady 8 je otevřená, aby bylo možné připojit součástky konstrukčního stavebnicového systému MB a systému pracovních stolů společnosti item.
Profilová trubka 8 D30 šetří montážní prostor a náklady na skladování, protože k ní lze příslušenství a profily připevnit bez nutnosti použití adaptéru. To znamená, že lze velice snadno na jednom rámu použít komponenty ze všech konstrukčních stavebnicových systémů.
Profilová trubka 8 D30 je například ideální pro použití úložných kontejnerů 8 105x130 (0.0.664.35) na konstrukcích postavených z profilů D30.
Poznámka: Pro připojení příslušenství, které používá drážku řady 6, je k dispozici profil 6 D30.