Zásuvka 33° M45 2 moduly, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.663.61

Zásuvka 33° M45 2 moduly, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021

0.0.663.61

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66361
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
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
Zásuvka 33° M45 2 moduly, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.663.61

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PC
Vlastnost
tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 73.6 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Zásuvka 33° M45 2 moduly, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.663.61

Detaily

Zásuvky s ochranným kontaktem Schuko a ochranou proti dotyku připevníte k instalačním profilům pomocí instalační krabice K76 M45. Dvoupólová přípojka je dimenzována pro normální podmínky (střídavý proud, 16 A a 250 V). Zásuvka je pootočená o 33°.
Vestavěná zásuvka s ochranným kontaktem, Schuko, která se čelně vkládá do instalační krabice, používá spojovací prvky dle IEC 60884-1.
Zásuvky by se měly zakrýt vhodnými rámečky.
Zásuvka 33° M45 2 moduly, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.663.61

Příslušenství / služby

Krabice instalační K76 M45 2 moduly, šedý
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.663.53

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(1 MB)
Zásuvka 33° M45 2 moduly, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.663.61

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
customs tariff number
85366990