Odlehčení tahu K76, černý odstín
0.0.663.55

Odlehčení tahu K76, černý odstín

0.0.663.55

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66355
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Odlehčení tahu K76, černý odstín
0.0.663.55

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PA
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 6 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Odlehčení tahu K76, černý odstín
0.0.663.55

Detaily

odlehčení tahu – klip, PA
odlehčení tahu – svorka, PA
spojovací materiál, ocel
Prvek pro odlehčení v tahu dodatečně snižuje zatížení kabelů a spojů ve všech instalačních krabicích.
Tento prvek jednoduše zacvaknete do přívodního otvoru pro vedení o průměru 14 mm.

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(1 MB)
Odlehčení tahu K76, černý odstín
0.0.663.55

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
customs tariff number
85472000