Lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25
0.0.663.26

Lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25

0.0.663.26

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66326
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25
0.0.663.26

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 12.624876 kg
Měrná délková hmotnost [g/mm]
m = 10.5594 g/mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 10.5594 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
účinnost
smin = 10 mm
Max. zdvih
Hmax = 5820 mm
Max. rychlost
Vmax = 10 m/s
Max. zrychlení
amax  = 10 m/s2
Přesnost opakování
. = 0,15 mm
Zdvih
h = 280 mm/U
Třecí moment
. = 1 Nm
max. hnací moment
. = 52 Nm
Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mm
J0 = 11839.5 kg mm2
Moment setrvačnosti na m zdvihu
JH = 244.7 kg mm2/m
Moment setrvačnosti na kg užitečného zatížení
JN = 1985.9 kg mm2/kg
Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm)
m1 = 12.624876 kg
Hmotnost na mm zdvihu
m2 = 10.5594 g/mm
Celková hmotnost
m = m1 + H * m2
Maximální provozní zatížení
Fx max = 1200 N
Maximální síla ve směru y
Fy max = 2400 N
Maximální síla ve směru z
Fz max = 1600 N
Maximální moment kolem osy x
Mx max = 76 Nm
Maximální moment kolem osy y
My max = 64 Nm
Maximální moment kolem osy z
Mz max = 96 Nm
Šířka podpěry při Fz max.
.  = 1900 mm
Šířka podpěry při Fy max.
.  = 1500 mm
Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz)
mlz = 0.123 kg/m
Účinnost
. = 1
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 187.7 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 187.7 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 46.92 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 46.92 cm3
Moment setrvačnosti, torzní
It = 128.4 cm4
Lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25
0.0.663.26

Detaily

Standardní lineární jednotky s působivým výkonnostním potenciálem. Lineární jednotky LRE 8 D14 nabízejí nejširší rozsah podpěrných profilů a robustní konstrukci pro dlouhou životnost. Maximální užitečné zatížení až 160 kg otevírá široké možnosti využití.
Vozík má rovný povrch pro montážní otvory specifické pro danou aplikaci a důmyslné polohovací prstence zajišťují mimořádně přesnou montáž dle zvolené aplikace. Díky tomu mohou být operace výměny a údržby dokončeny v rekordně krátkém čase. K dispozici jsou různé podpěrné profily, aby bylo možné minimalizovat průhyb profilu při vysokém zatížení a rozpětí podpěr.
Maximální možné zrychlení ve vztahu k přemisťované hmotnosti a orientaci instalace
h = vodorovná orientace
v = svislá orientace
Rychlost jízdy v ve vztahu ke vstupní rychlosti n (pohon ozubeným řemenem)
Pracovní síla Fx závislá na vstupním momentu M (pohony ozubeným řemenem Fx > 500 N)
Lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25
0.0.663.26

Příslušenství / služby

item MotionSoft®
Dodací jednotka
Č. výrobku
0.0.675.15
Hnací sada 8 80 D55/D34
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.668.03
Synchronizační sada D55/D34
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.666.60
Trubka D25x3 ocel, pozinkování
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.609.83
Olej pro lineární vedení
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.75
Olejnička pro lineární vedení
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.74
Bezdotykový snímač M8
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.337.14
Bezdotykový snímač M8, odnímatelný kabel
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.3.001.24
Připojovací kabel bezdotykového snímače
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.3.001.25
Upínací sada bezdotykového snímače 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.337.31
Cvoček bezdotykového snímače 8, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.337.15
Hnací sada ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.672.75
Hnací sada ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.672.79
Sada bezdotykových spínačů LRE NO, zásuvné
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.688.10
Sada bezdotykového spínače LRE NO
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.688.11

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(6 MB)

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Lineární jednotka LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25
0.0.663.26

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 8.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
customs tariff number
84879090