Dvojité otočné rameno pro zásobníky 8 80-695
0.0.663.13

Dvojité otočné rameno pro zásobníky 8 80-695

0.0.663.13

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66313
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Dvojité otočné rameno pro zásobníky 8 80-695
0.0.663.13

Vlastnosti

Line
Line 8
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 7.07 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Max. síla
Fmax. = 250 N
Dvojité otočné rameno pro zásobníky 8 80-695
0.0.663.13

Detaily

Otočné rameno 8, 80-695 s výškovým nastavením
Zásobník 4 x 3 ESD
Fmax. = 250 N
Spojovací materiál
Otočné rameno pro zásobníky umožňuje uživatelům ideálně umístit univerzální odkládací plochu pro bedny, obrobky nebo nářadí.
Dvojité otočné rameno pro zásobníky 8 80-695 má díky třem osám široký akční rádius a nabízí velice flexibilní možnosti polohování. Maximální nosnost je 25 kg.
Otočné rameno pro zásobníky 8 80-370 snese celkové zatížení až 40 kg.
Celoplošný okraj z hliníkového profilu zajišťuje bezpečné uchycení, i když se zásobník (užitná plocha: 410 x 310 mm) naklápí pomocí standardního mechanismu pro nastavení úhlu. Obsah je vždy dobře viditelný, lze jej odebrat a zase vrátit v souladu s nejpřísnějšími ergonomickými standardy.

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(903 KB)
Dvojité otočné rameno pro zásobníky 8 80-695
0.0.663.13

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
84879090