Tato válečková lišta obsahuje množství důmyslných drobností. Díky svému pevnému hliníkovému profilu může válečková lišta 6 40x40 E D30 přepravovat těžké náklady – a to dokonce i na velké vzdálenosti. Dodává se předem sestavená a připravená k okamžitému použití.
Spodní část kolejnice válečkové lišty 6 40x40 E je vybavena profilovou drážkou řady 6, kterou lze použít k upevnění dopravníkové linky k rámu. Toto spojení na principu tření má dlouhodobou pevnost a přispívá ke stabilitě rámu. Nesklouzne dokonce ani tehdy, pokud válečková lišta vyčnívá mimo rám. Navíc lze na spodní stranu válečkové lišty připevnit další komponenty nebo panelové prvky a ochránit tak spodní část dopravníkových linek před padajícím odpadem a nečistotami.
Válečková lišta 6 40x40 E D30 je k dispozici v délkách na míru, osazená válečky D30 (s nákolkem nebo bez něj) a bočně odsazenými válečky D30/2 nebo válečky D11. Těsná rozteč válečků D11 poskytuje trvalou oporu malému a citlivému zboží po celé délce linky. Tím jsou minimalizovány vibrace a je zajištěno, že lze z bodu A do bodu B přepravovat i bedny s měkkým podkladem.
V případě potřeby lze jednotlivé válečkové prvky vyměnit bez nutnosti použití nářadí nebo demontáže jiných válečkových prvků.
Aby bylo zajištěno, že obrobky zůstanou na dopravníku, lze jej také doplnit o odolné hliníkové boční vedení. Díky speciální drážce je instalace opravdu jednoduchá. Boční vedení zvyšuje tuhost celé dopravníkové linky. Dodatečné kluzné lišty zabraňují poškrábání citlivého zboží.
Pro regulaci přepravní rychlosti kontejnerů, bez ohledu na jejich hmotnost, lze použít brzdná kolečka. To napomáhá dosažení plynulého a rovnoměrného toku materiálů a provoz je šetrnější k rámu i k přepravovanému zboží.
Poznámka: Válečková lišta 6 E D30 je k dispozici také ve variantě s dvojnásobnou šířkou jako válečková lišta 6 80x40 E D30.