Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD

0.0.662.76

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66276
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Vlastnosti

Line
Line D30
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 1.47 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Detaily

Válečková lišta 6 40x40 E, Al, bez povrchové úpravy
Válečková jednotka ESD, PA, odstín černý
Tato válečková lišta obsahuje množství důmyslných drobností. Díky svému pevnému hliníkovému profilu může válečková lišta 6 40x40 E D30 přepravovat těžké náklady – a to dokonce i na velké vzdálenosti. Dodává se předem sestavená a připravená k okamžitému použití.
Spodní část kolejnice válečkové lišty 6 40x40 E je vybavena profilovou drážkou řady 6, kterou lze použít k upevnění dopravníkové linky k rámu. Toto spojení na principu tření má dlouhodobou pevnost a přispívá ke stabilitě rámu. Nesklouzne dokonce ani tehdy, pokud válečková lišta vyčnívá mimo rám. Navíc lze na spodní stranu válečkové lišty připevnit další komponenty nebo panelové prvky a ochránit tak spodní část dopravníkových linek před padajícím odpadem a nečistotami.
Válečková lišta 6 40x40 E D30 je k dispozici v délkách na míru, osazená válečky D30 (s nákolkem nebo bez něj) a bočně odsazenými válečky D30/2 nebo válečky D11. Těsná rozteč válečků D11 poskytuje trvalou oporu malému a citlivému zboží po celé délce linky. Tím jsou minimalizovány vibrace a je zajištěno, že lze z bodu A do bodu B přepravovat i bedny s měkkým podkladem.
V případě potřeby lze jednotlivé válečkové prvky vyměnit bez nutnosti použití nářadí nebo demontáže jiných válečkových prvků.
Aby bylo zajištěno, že obrobky zůstanou na dopravníku, lze jej také doplnit o odolné hliníkové boční vedení. Díky speciální drážce je instalace opravdu jednoduchá. Boční vedení zvyšuje tuhost celé dopravníkové linky. Dodatečné kluzné lišty zabraňují poškrábání citlivého zboží.
Pro regulaci přepravní rychlosti kontejnerů, bez ohledu na jejich hmotnost, lze použít brzdná kolečka. To napomáhá dosažení plynulého a rovnoměrného toku materiálů a provoz je šetrnější k rámu i k přepravovanému zboží.
Poznámka: Válečková lišta 6 E D30 je k dispozici také ve variantě s dvojnásobnou šířkou jako válečková lišta 6 80x40 E D30.
Při stavbě regálů je třeba dodržovat příslušné zákonné předpisy, například německé normy DGUV. Upozorňujeme, že nosnost válečkových lišt item může přesáhnout nosnost ostatních komponentů. Maximální průhyb (f), který společnost item pro dvě paralelní válečkové lišty doporučuje, je: f < 1/100 a
Důležité:
Je třeba vzít v úvahu mezní hodnoty zatížení sousedních komponentů.
Přípustná síla na jeden válečkový prvek válečkové lišty 6 40x40 E D30: F < 100 N
Přípustná síla na jeden válečkový prvek válečkové lišty 6 40x40 E D30/2: F < 50 N
Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Příslušenství / služby

Váleček D30–23 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.620.41
Osa D4x29
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.619.13
Brzda válečkové lišty St D30
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.647.76
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.660.57
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.660.59
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.660.60
Krytka válečkové lišty 8 40 x 40
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.622.29
Krytka válečkové lišty 8 80 x 40
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.622.30
Objímka 6 D30
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.658.26
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty 6 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.667.57
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.667.56
Válečková lišta 6 40x40 E, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.651.29
Boční vedení e30 válečkové lišty 6 40x40 E, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.657.88
Boční vedení e60 válečkové lišty 6 40x40 E, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.654.09
Brzdné kolečko D30–23
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.670.90
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Válečková lišta 6 40x40 E D30 ESD
0.0.662.76

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920