Zásobník 1 800 ESD A
0.0.661.69

Zásobník 1 800 ESD A

0.0.661.69

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66169
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Aplikace
  • Klasifikace
Zásobník 1 800 ESD A
0.0.661.69

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 15.1 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Zásobník 1 800 ESD A
0.0.661.69

Detaily

4 rohové upevňovací sady rámu 8 60 x 40
Použitelné rozměry 1 628 x 610 mm
Nosnost 200 kg
Stabilní a velké zásobníky 8 ESD A mají nosnost 200 kg a jsou ideální pro vychystávání a zásobování na šířku stolu a pro ukládání mnoha malých nosičů nákladu, polootevřených boxů nebo obrobků. Dodávané upínací prvky umožňují vodorovnou i úhlovou montáž. Celoplošnou drážku Line 8 lze použít také k montáži příslušenství, jako jsou úložné kontejnery a podložky pod štítky.
Při navrhování dokonalého řešení pro váš proces si můžete vybrat ze tří různých verzí:
Zásobník ESD A: S celoplošným okrajem, který udrží na místě předměty, jako jsou velké boxy a díly, které nejsou potřebné tak často.
Zásobník 1x180° ESD A: Se sníženým okrajem v zadní části, což usnadňuje doplňování zásobníku.
Zásobník 2x180° ESD A: Se dvěma sníženými okraji. Zarážkový profil zásobníku nebo úložný profil lze použít s úložným kontejnerem 8 105x130 k optimalizaci postupu odebírání malých dílů ze zásobníku na straně obsluhy. Tím se snižuje zátěž pracovníků a zároveň se zvyšuje efektivita.
Všechny verze se vyznačují konstrukcí bezpečnou z hlediska ESD, takže citlivým elektronickým součástkám nehrozí nebezpečí.
Předem sestavené zásobníky ESD A mají hloubku 600 mm a lze je dodávat v šířkách 1 200, 1 500 nebo 1 800 mm, aby odpovídaly standardním šířkám pracovních stolů. To zaručí, že celá koncepce vychystávání a zásobování zapadne bezproblémově do vaší koncepce pracovních stolů.
Zásobník ESD A: Celoplošný okraj drží bezpečně na místě předměty, jako jsou velké krabice a obrobky, které nejsou tak často potřeba.
Zásobník ESD A
s = tloušťka panelového prvku
LA / LB = maximální rozměr panelových prvků
LPA / LPB = maximální rozměr rámových profilů
LNA / LNB = užitečná plocha
Při montáži do zásobníku s celoplošným zvýšeným okrajem se přepážky usazují na místo zboku.
Zásobník 1 800 ESD A
0.0.661.69

Příslušenství / služby

Držák štítků 8 160 x 40
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.488.70
Štítkový profil 8 40 E, šedá/průhledná
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Č. výrobku
0.0.654.46
Štítkový profil 8 40 E-160, šedá/průhledná
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.654.59
Štítkový profil 8 40, přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Č. výrobku
0.0.454.59
Háček 8 40 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.74
Háček 8 40 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.30
Háček 8 40 x 40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.82
Háček 8 40 x 40, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.28
Háček 8 80 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.83
Háček 8 80 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.29
Háček 8 80 x 40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.80
Háček 8 80 x 40, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.67
Háček 8 R30, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.654.32
Háček 8 R40, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.648.90
Držák 8 240 x 80, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.75
Držák 8 240 x 80, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.31
Držák 8 D80, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.76
Držák 8 D80, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.32
Držák lahví 8, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.634.77
Držák lahví 8, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.624.33
Držák nástrojů 8, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.474.50
Úložný kontejner 8 105x130, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.664.35
Přepážka a vodicí profil 32 x 12, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.673.89
Přepážka a vodicí profil 32 x 12, spojovací sada
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.671.62

Použití

Pracovní stůl ergologistic®

Tento pracovní stůl podporuje vaše pracovní procesy od intralogistiky až po ergonomické vychystávání předběžných produktů / materiálů – vše na základě standardních polootevřených boxů.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová

Použití

Pojízdný sklopný pracovní stůl

Tento mimořádně mobilní pracovní stůl lze složit do kompaktních rozměrů a pomocí kol jej snadno přemisťovat „na zadní straně“.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Zásobník 1 800 ESD A
0.0.661.69

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042100