Bezdrátové dálkové ovládání LED stmívače
0.0.661.39

Bezdrátové dálkové ovládání LED stmívače

0.0.661.39

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66139
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Bezdrátové dálkové ovládání LED stmívače
0.0.661.39

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 45 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Bezdrátové dálkové ovládání LED stmívače
0.0.661.39

Detaily

Lithiová baterie CR 2032
Úložný box
Upínací prvky

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(3 MB)
Bezdrátové dálkové ovládání LED stmívače
0.0.661.39

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27144201
eCl@ss 4.0
27140825
eCl@ss 4.1
27140825
eCl@ss 5.0
27144201
eCl@ss 5.1
27144201
eCl@ss 6.0.1
27144201
eCl@ss 7.1
27144201
eCl@ss 8.0
27144201
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
customs tariff number
85044083