Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
0.0.660.59

Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al

0.0.660.59

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66059
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
0.0.660.59

Vlastnosti

Line
Line D30
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 183.0 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
0.0.660.59

Detaily

Upevňovací držák, ocel, pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 6912 M6x12, ocel, pozinkování
Podložka ISO 7093–1–6–200 HV, ocel, pozinkování
Drážková matice 6 St M6, ocel, pozinkování
Při použití upevňovacího držáku D30 pro válečkovou lištu 6 40x40 Al je návrh vlastních přepravních linek neuvěřitelně snadný. Stačí ho jednoduše nasunout na čelní stranu válečkové lišty 6 40x40 E D30 a poté zavěsit na (profilovou) trubku D30.
Pokud chcete vytvořit spojení s obzvláště velkou tuhostí, lze upevňovací držák připevnit do drážky řady 6 na válečkové liště a přišroubovat ho do profilu. Upevňovací prvky jsou součástí dodávky.
Pro zakončení dopravníkové linky jsou k dispozici upevňovací držáky se stabilními koncovými dorazy. Upevňovací držák 6 40x40 D30 válečkové lišty Al s předsunutým dorazem H43 umožňuje pohodlnou práci, protože se přepravované zboží zastaví nad vodorovnou příčkou. To obsluze usnadňuje odebírání kontejnerů z dopravníkové linky a jde tedy o ergonomickou výhodu.
Případně lze jako doraz použít krytku 8 80x40 válečkové lišty (0.0.622.30), což znamená, že mohou být dopravníkové linky zakončené i mimo rám.
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
0.0.660.59

Příslušenství / služby

Upevňovací kroužek D40/D30–10
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.673.10
Váleček D46/D30–20, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.664.48

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
0.0.660.59

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73269098