Bezdrátový přijímač LED stmívače
0.0.660.54

Bezdrátový přijímač LED stmívače

0.0.660.54

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66054
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Bezdrátový přijímač LED stmívače
0.0.660.54

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 40 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Bezdrátový přijímač LED stmívače
0.0.660.54

Detaily

Instalované zatížení 72 W
Systémová zástrčka
Systémový zásuvkový konektor

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(3 MB)
Bezdrátový přijímač LED stmívače
0.0.660.54

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27144202
eCl@ss 4.0
27140825
eCl@ss 4.1
27140825
eCl@ss 5.0
27144202
eCl@ss 5.1
27144202
eCl@ss 6.0.1
27144202
eCl@ss 7.1
27144202
eCl@ss 8.0
27144202
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
customs tariff number
85044083