Profilová trubka D30, přírodní odstín
0.0.660.44

Profilová trubka D30, přírodní odstín

0.0.660.44

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/66044
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
1 kus à 4 000 mm
≥1
on application

on application on application on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Výpočet průhybu
  • Aplikace
  • Klasifikace
Profilová trubka D30, přírodní odstín
0.0.660.44

Vlastnosti

Line
Line D30
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.532 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 3000 mm
Plocha průřezu
A = 1.97 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 1.71 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 1.71 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 2.44 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 1.14 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 1.14 cm3
Profilová trubka D30, přírodní odstín
0.0.660.44

Detaily

Optimalizováno pro štíhlou výrobu: Profilová trubka D30 je tak všestranná právě díky svému speciálnímu tvaru. Má čtyři hladké bočnice se zkosenými okraji a na každou z nich lze upevnit spojku D30. Výsledkem je mechanicky zajištěné spojení, které je pevné a odolné. Na každou ze všech čtyř bočnic lze připevnit samostatnou příčku.
Profilové trubky D30 jsou vyrobené z odolného a lehkého hliníku a lze je snadno zkrátit na požadovanou délku.
Profilové trubky D30 jsou k dispozici také v šesti dalších barvách, které pracovníkům usnadňují orientaci a umožňují výrazným způsobem odlišit jednotlivé úseky nebo komponenty. Hedvábně matný, práškově lakovaný povrch je odolný proti oděru. Eloxovaná profilová trubka D30 a práškově lakovaná profilová trubka D30 v černé barvě jsou bezpečné z hlediska ESD.
Poznámka: Eloxovanou profilovou trubku D30 lze objednat ve třech standardních délkách: 3000, 4000 a 6000 mm. Případně si můžete objednat zakázkovou metráž, která bude nařezána na potřebnou délku s milimetrovou přesností.
Krytky na konce profilů a trubek jsou k dispozici ve dvou variantách – šedé a černé, v elektrostaticky disipativní verzi. To usnadňuje identifikaci určeného použití krytky.
Přípustná zatížení pro konstrukce profilů
Profilová trubka D30, přírodní odstín
0.0.660.44

Příslušenství / služby

Krytka trubky D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.637.04
Krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.629.78
Koncová krytka trubky D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.643.96
Koncová krytka trubky D30 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.644.65
Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Č. výrobku
0.0.671.30
Profil vedení kabelu D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Č. výrobku
0.0.664.72
Univerzální držák D30, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.671.98
Kluzná lišta D30 s bočním vedením H13 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Č. výrobku
0.0.671.33
Ochranný profil D30 R28–90°, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Č. výrobku
0.0.667.15
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Použití

Mobilní stojan D30 Kanban FIFO

Více informací
PDF

Použití

Stůl Economy Lean s převisem

Více informací
PDF

Použití

Ergonomický stojan D30

Více informací
PDF
Profilová trubka D30, přírodní odstín
0.0.660.44

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100