Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al s předsunutým dorazem H43
0.0.659.19

Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al s předsunutým dorazem H43

0.0.659.19

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65919
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al s předsunutým dorazem H43
0.0.659.19

Vlastnosti

Line
Line D30
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 258.0 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al s předsunutým dorazem H43
0.0.659.19

Detaily

Upevňovací držák, ocel, pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 6912 M6x12, ocel, pozinkování
Podložka ISO 7093–1–6–200 HV, ocel, pozinkování
Drážková matice 6 St M6, ocel, pozinkování
Tento doraz odolá i těžkým bednám. Upevňovací držák D30 s předsunutým dorazem H43 spojuje válečkovou lišta s profilovou trubkou D30 a zastavuje přepravované zboží pomocí vysunutého dorazu. Konstrukce podporuje krátké dosahové vzdálenosti a jednoduché vyjímání, protože bedny apod. se zastavují nad vodorovnou vzpěrou. To obsluze ještě více usnadňuje odebírání beden z dopravníkové linky, a jde tedy o ergonomickou výhodu.
Válečková lišta 6 40x40 Al, upevňovací držák D30 s předsunutým dorazem H43 se dodává s maticí pro T-drážku 6, která zapadá do drážky Line 6 na spodní straně válečkové lišty 6 40x40 E, zatímco válečková lišta Al, upevňovací držák D30 s předsunutým dorazem H43 se dodává s maticí pro T-drážku 8 pro upevnění v drážce Line 8 na spodní straně válečkové lišty 8.

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al s předsunutým dorazem H43
0.0.659.19

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73269098