Efektivní a snadné vychystávání: Kompaktní stohovací jednotka D30 umožňuje automaticky nakládat a vykládat průtokové regály. Přizpůsobené vozíky pro přesun malých nákladů ze stanice na stanici pomáhají snižovat výrobní náklady.
Stohovací jednotka D30 je vybavena robustní otočnou pákou, která drží kontejnery na svém místě na válečkové liště. Blokovací mechanismus systému se automaticky otevře tehdy, pokud dojde ke kontaktu mezi ovládací pákou a ovládacím válečkem a zároveň jsou vozík a regál správně ustaveny. Pružinové stavěcí zařízení zajišťuje vrácení páky do původní polohy, jakmile dojde k odsunutí přepravního stojanu.
Tento typ posunovacího řešení podporuje selektivní uvolňování jednotlivých dopravníkových linek a umožňuje tak přesný provoz vychystávacích systémů s příchozími a zpětnými linkami. Pro různá zatížení jsou k dispozici dvě varianty páky. Páka T2 stohovací jednotky D30 je vybavena kuličkovými a jehlovými ložisky s hladkým chodem, což znamená, že na ni stačí vyvinout menší síly, než je tomu v případě páky T1 stohovací jednotky D30. Stohovací jednotka se snadno aktivuje i tehdy, pokud na páku působí axiální tlak těžkých kontejnerů. Tím se zvyšuje provozní spolehlivost.
Páka T1 se dodává s upevňovacími prvky pro montáž na profil 6 D30. Pro instalaci páky T2 je nutné objednat příslušnou upevňovací sadu pro profil 6 D30 nebo profil 6 30x30.
Ovládací páky jsou k dispozici ve dvou montážních hloubkách pro různé válečkové lišty (38 a 61 mm). Díky tomu lze spolehlivě ovládat i vyčnívající dopravníkové linky.