Sada vozíků LRF 8 D10
0.0.658.83

Sada vozíků LRF 8 D10

0.0.658.83

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65883
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Sada vozíků LRF 8 D10
0.0.658.83

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 1.0 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Sada vozíků LRF 8 D10
0.0.658.83

Detaily

4 ložiskové jednotky 8 D10 z
4 stírací krytky 8 D10, černý odstín
2 stavěcí šrouby DIN 915-M6x10, ocel, PÚ: pozinkování
8 šroubů s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x16, ocel, PÚ: pozinkování
8 podložek DIN 125-8,4, ocel, PÚ: pozinkování
2 poziční pouzdra, ocel
montážní návod
Naši specialisté pro vozíky s požadovanými rozměry! Se sadami vozíků LRF 8, profily vozíku LRF 8 a T-profilem drážkové matice 8 můžete vytvářet vlastní lineární vozíky o délce až 3 000 mm. Sady vozíků LRF 8 obsahují vše, co ložisková jednotka potřebuje: Ložiskové jednotky jakož i stírací krytky s veškerými upínacími prvky, takže čtyři moduly vozíkové sady smontujete velice rychle. Zajištění kolíkem není potřeba.Podle zatížení máte k dispozici sady s kladkami D10 a D14. Sady vozíků LRF 8 se přišroubují k T-profilu drážkové matice (výr. č. 0.0.657.20). Nastavení ložiskových jednotek tak, aby nevykazovaly žádnou vůli, provedete pomocí dvou stavěcích šroubů, které se našroubují na bok profilu vozíku LRF 8.
Upozornění: Kompletně předmontované vozíky LRF 8 se rovněž dodávají ve standardních velikostech.
Specifikace zatížení
Životnost při max. zatížení: 10 000 km
Max. rychlost: 10 m/s
Zjednodušená metoda pro stanovení maximálního přípustného zatížení pro vozík LRF 8:

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(1 MB)
Sada vozíků LRF 8 D10
0.0.658.83

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 8.0
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
customs tariff number
84879090