Připojení kluzné lišty D30 220
0.0.658.77

Připojení kluzné lišty D30 220

0.0.658.77

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65877
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Připojení kluzné lišty D30 220
0.0.658.77

Vlastnosti

Line
Line D30
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 280.0 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Připojení kluzné lišty D30 220
0.0.658.77

Detaily

2 připojení kluzné lišty 220, ocel, nerez
2 kusy trubky, CR, černý odstín
l = 220 mm
Mít kontejnery po ruce může být skutečně až takto snadné: Jakmile se malé přepravky s nákladem ocitnou na konci dopravníkové linky, sklouznou v posledním úseku na připojení kluzných lišt D30, kde je bezpečně zachytí integrovaný doraz. Tyto ocelové prvky jsou k dispozici pro kontejnery s hloubkou 200, 300 nebo 400 mm ve směru přepravy.
Připojení kluzných lišt D30 se velice snadno instaluje. Jednoduše se zavěsí mezi dvě (profilové) trubky. Horní konec lze upevnit na upevňovací držáky válečkové lišty o šířce 40 mm, které již byly přišroubovány na místo. To znamená, že je lze použít také pro dodatečnou montáž šikmého vykládacího místa.
Délka připojení kluzných lišt odpovídá rozměrům kontejnerů. Další trubka zajišťuje horní část drátu proti bočnímu pohybu.

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)
Připojení kluzné lišty D30 220
0.0.658.77

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73262000