Válečková lišta 6 40x40 E D30 s válečky s nákolkem
0.0.658.70

Válečková lišta 6 40x40 E D30 s válečky s nákolkem

0.0.658.70

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/65870
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Aplikace
  • Klasifikace
Válečková lišta 6 40x40 E D30 s válečky s nákolkem
0.0.658.70

Vlastnosti

Line
Line 6
Line D30
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 1.27 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 6000 mm
Válečková lišta 6 40x40 E D30 s válečky s nákolkem
0.0.658.70

Detaily

Válečková lišta 6 40x40 E, Al, bez povrchové úpravy
Jednotka s válečky s nákolkem, PA, šedý odstín
Při stavbě regálů je třeba dodržovat příslušné zákonné předpisy, například německé normy DGUV. Upozorňujeme, že nosnost válečkových lišt item může přesáhnout nosnost ostatních komponentů. Maximální průhyb (f), který společnost item pro dvě paralelní válečkové lišty doporučuje, je: f < 1/100 a
Důležité:
Je třeba vzít v úvahu mezní hodnoty zatížení sousedních komponentů.
Přípustná síla na jeden válečkový prvek válečkové lišty 6 40x40 E D30: F < 100 N
Přípustná síla na jeden válečkový prvek válečkové lišty 6 40x40 E D30/2: F < 50 N
Válečková lišta 6 40x40 E D30 s válečky s nákolkem
0.0.658.70

Příslušenství / služby

Upevňovací držák D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.660.57
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.660.60
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 40x40 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.660.59
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty 6 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.667.57
Upevňovací držák U D30 válečkové lišty 6 Al
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.667.56
Brzda válečkové lišty St D30
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.647.76
Válečková dráha 100 D4–50, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.650.48
Osa D4x29
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.619.13
Válečková lišta 6 40x40 E, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.651.29
Boční vedení e30 válečkové lišty 6 40x40 E, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.657.88
Boční vedení e60 válečkové lišty 6 40x40 E, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Č. výrobku
0.0.654.09
Krytka válečkové lišty 8 40 x 40
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.622.29
Krytka válečkové lišty 8 80 x 40
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.622.30
Brzdné kolečko D30–23
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.670.90
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentace(3 MB)

Použití

Mobilní stojan D30 Kanban FIFO

Více informací
PDF
Válečková lišta 6 40x40 E D30 s válečky s nákolkem
0.0.658.70

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920